ZHCUBI7
October 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 说明
2.2
印刷电路板装配
2.3
优秀实践
15
2.4
测试总结
2.4.1
设备
2.4.2
注意事项
2.4.3
测试说明
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
电路板布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
1.3
规格
该板包含多个跳线和连接器。
参数
规格
输入电压(工作)
5V
输出电压
3.5V 至 4.4V
输出电流
60 mA 至 750 mA
辅助控制电压
3.3V