ZHCUBI7
October 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 说明
2.2
印刷电路板装配
2.3
优秀实践
15
2.4
测试总结
2.4.1
设备
2.4.2
注意事项
2.4.3
测试说明
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
电路板布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
2.4.1
设备
本节列出了在此 EVM 上执行测试时所需的电源。
电池模拟器,例如 Keithley 2400 或同等产品。或单节电池。
电源、5 V 1 A 输入。请注意,该器件可在高达 25 V 的输入下运行。
电压表和电流表。