ZHCUBI7 October 2023
德州仪器 (TI) BQ25170EVM 是一款适用于单节电池的锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂化学电池充电器 IC。可使用 VSET 上的外部电阻器来调节充电电压。通过 ISET 上的外部电阻器可实现 60 mA 至 750 mA 的充电电流设置。
本用户指南描述了 BQ25176JEVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用。此 EVM 旨在帮助用户评估和测试 BQ25176J 的各种工作模式。本用户指南涵盖评估模块的硬件设置说明、原理图、物料清单 (BOM) 以及 PCB 布局图。
除非另有说明,否则本用户指南中的所有缩写词 EVM、BQ25176JEVM、BMS033-004 以及术语评估模块 与 BQ25176J 评估模块具有相同的含义。