ZHCUBI7 October 2023
BQ25176J EVM 包含 BQ25176J IC、LDO TPS7B8133 以及评估板工作所需的支持电路。只需一个外部 5V 电源即可为 EVM 供电并为单节电池充电。可以使用开关 S1 将充电电压 VREG 设置为七个值。充电电流 (ISET) 通过 R22 阻值设置,范围为 60mA 至 750mA。固定值 400mA 由 JP4 选择。
LDO U2 (TPS7B8133) 提供 3.3V 辅助控制电压,为 LED 供电并为 CE 提供电压。NTC 由 10k 电阻模拟,并且可以选择通过微调电位计进行调整。