ZHCUBI5A October 2023 – October 2024
LMKDB1120 是一款高性能 LP-HCSL 缓冲器,支持第 1 代到第 6 代 PCIe 并且符合 DB2000QL 标准。LMKDB1120 具有超低的附加抖动、失效防护输入、灵活的上电序列、单个输出使能引脚 (OE#)、输入信号丢失检测 (LOS) 以及 3 线或 4 线 SBI 和 SMBus 接口。该 EVM 具有集成的 LDO,可在 3.3V 的工作电源电压下实现出色的电源噪声抑制。