LMKDB1120 可配置为在上电/复位 (POR) 期间以两种模式之一启动。SBEN 使能引脚决定了电源斜升期间的运行模式。以下是该器件的两种模式:
- 仅 SMBus 模式(EVM 默认):当 SBEN 引脚在上电期间设置为低电平时,SBI 接口禁用,并且输出使能 (OE) 控制只能通过 SMBus 和 OE 控制引脚访问。
- SBI 模式和 SMBus 模式:当 SBEN 引脚在上电期间设置为高电平时,SBI 接口启用,并且可以通过 SBI 接口以及 SMBus 和 OE 控制引脚控制输出。引脚 L8、L10 和 E11 无法进行 OE 引脚控制,因为这些引脚用于 SBI 通信。