ZHCUBI5A October 2023 – October 2024
可以使用输出页面上提供的控件来评估边带接口。有两种方法可用于在 LMKDB1120 上启用 SBI。
使用上述任何方法后,按 Read SBEN 以验证器件上 SBI 模式的状态。使用 CLK0 至 CLK19 的复选框来启用(选中)或禁用(未选中)所需的输出。选中后,点击 SBI Latch Enable 将数据加载到移位寄存器中。