ZHCUBI5A October 2023 – October 2024
通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件 GUI 来配置该 EVM。TICS Pro 还可用于导入和导出寄存器数据,以便对器件进行灵活编程。LMKDB1120 的输入和输出可与外部系统连接,用于通过同轴电缆评估兼容性和性能。板载 LDO 为用户提供了使用 USB 作为电源的选项,从而更大限度减少所需的测试设备数量。边带接口 (SBI) 接头引脚可用于菊花链或控制 LMKDB1120 的输出,以实现快速开关。