ZHCUBI4A October 2023 – December 2025
该 SKEVM 使用 AM62x SIP SoC 的 DSS(显示子系统)接口通过标准 Type-A 连接器提供 HDMI 接口。该 SKEVM 采用 Lattice Semiconductor 的 SiI9022A HDMI 发送器,可将 24 位并行 RGB DSS 输出流以及 McASP 转换为符合 HDMI 标准的数字音频和视频信号。
使用的数据映射格式为 RGB888。数据总线宽度为 24 位。
SoC_I2C1 连接到 HDMI 发送器,以访问兼容的模式寄存器、TPI 寄存器和 CPI 寄存器。为了使用 SiI9022A,SoC 需要通过 SoC 和 SiI9022A 之间的 I2C 接口设置器件。音频数据通过 McASP1 实例从 SoC 发送到 HDMI 发送器。HDMI_I2C 总线访问所连接灌电流器件上的 EDID 和 HDCP 数据。
TMDS 差分数据对连同来自发送器的差分时钟信号通过 HDMI ESD 器件(制造商器件型号为 TPD12S016PWR)连接到 HDMI 连接器,该器件还充当负载开关以限制从板 5V 电源提供给 HDMI 连接器的电流。
HDMI 成帧器使用 3.3V 板 IO 电源供电,1.2V 由专用 LDO 制造商器件型号 TLV75512PDQNR 供电。
图 2-14 HDMI 接口