ZHCUBI4A October 2023 – December 2025
XDS110、FT4232、HDMI 发送器和音频编解码器等外设所需的时钟输入是使用单独的晶体或振荡器在本地生成的。下表显示了用于为 EVM 外设提供参考时钟的晶体或振荡器。
| 外设 | 制造商器件型号 | 说明 | 频率 |
|---|---|---|---|
| XDS110 仿真器 | XRCGB16M000FXN01R0 | CRY 16.000MHz 8pF SMD | 16.000MHz |
| FT4232 桥接器 | ECS-120-18-30B-AGN-TR | CRY 12.000MHz 18pF SMD | 12.000MHz |
| 音频编解码器 | KC2520Z12.2880C1KX00 | OSC 12.288MHz CMOS SMD | 12.288MHz |
| HDMI 发送器 | KC2520Z12.2880C1KX00 | OSC 12.288MHz CMOS SMD | 12.288MHz |
HDMI 发送器所需的时钟可由板载振荡器或 SoC 的 AUDIO_EXT_REFCLK1 提供,可通过电阻器多路复用器进行选择。SoC 的 EXT_REFCLK1 用于为 SKEVM 上的用户扩展连接器提供时钟。M.2 模块的 32.768KHz 时钟由 AM62x SIP SoC 的 WKUP_CLKOUT0 通过电压转换缓冲器提供。