ZHCUBI4A October   2023  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 EVM 版本和组件型号
    5. 1.5 规格
  7. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  主要特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 电源
      3. 2.2.3 存储器
      4. 2.2.4 JTAG/仿真器
      5. 2.2.5 支持接口和外设
      6. 2.2.6 扩展连接器/接头
    3. 2.3  电源
      1. 2.3.1 电源要求
      2. 2.3.2 电源输入
      3. 2.3.3 电源
      4. 2.3.4 电源时序
      5. 2.3.5 AM62x SIP SoC 电源
      6. 2.3.6 电流监测
    4. 2.4  加电/断电过程
      1. 2.4.1 加电过程
      2. 2.4.2 断电过程
      3. 2.4.3 电源测试点
    5. 2.5  接口映射
    6. 2.6  时钟
      1. 2.6.1 外设参考时钟
    7. 2.7  复位
    8. 2.8  CSI 接口
    9. 2.9  音频编解码器接口
    10. 2.10 HDMI 显示接口
    11. 2.11 JTAG 接口
    12. 2.12 测试自动化接头
    13. 2.13 UART 接口
    14. 2.14 USB 接口
      1. 2.14.1 USB 2.0 Type-A 接口
      2. 2.14.2 USB 2.0 Type-C 接口
    15. 2.15 存储器接口
      1. 2.15.1 OSPI 接口
      2. 2.15.2 MMC 接口
        1. 2.15.2.1 MMC0 - eMMC 接口
        2. 2.15.2.2 MMC1 – Micro SD 接口
        3. 2.15.2.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
      3. 2.15.3 电路板 ID EEPROM
    16. 2.16 以太网接口
      1. 2.16.1 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
      2. 2.16.2 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
    17. 2.17 GPIO 端口扩展器
    18. 2.18 GPIO 映射
    19. 2.19 OLDI 显示接口
    20. 2.20 EVM 用户设置/配置
      1. 2.20.1 EVM DIP 开关
      2. 2.20.2 引导模式
      3. 2.20.3 用户测试 LED
    21. 2.21 扩展接头
      1. 2.21.1 PRU 连接器
      2. 2.21.2 用户扩展连接器
      3. 2.21.3 MCU 连接器
    22. 2.22 中断
    23. 2.23 I2C 地址映射
  8. 3硬件设计文件
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  10. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
      1. 5.1.1 问题 1 - OLDI 显示屏触摸功能损坏
    2. 5.2 商标
    3.     75
  11. 6修订历史记录

电源要求

AM62x SIP SKEVM 可通过两个 USB Type-C 连接器中的任何一个供电:

  • 连接器 1 (J11) – 电源角色 – 接受端,无数据角色
  • 连接器 2 (J13) – 电源角色 – DRP,数据角色 – USB 2.0 DFP 或 UFP

AM62x SIP SK EVM 支持 5V 至 15V 的电压输入范围和 3A 的电流。一个 USB PD 控制器(制造商器件型号为 TPS65988DHRSHR)用于在执行电缆检测时进行 PD 协商,以获得电路板所需的电源。连接器 1 配置为 UFP 端口,没有数据角色。连接器 2 配置为 DRP 端口,仅当电路板由连接器 1 供电时该连接器才能用作 DFP。当两个连接器都连接到外部电源时,选择具有最高 PD 功率合约的端口为电路板供电。

表 2-1 Type-C 端口电源角色
J11(UFP) J13(DRP) 电路板电源 备注
插入 NC 开启 - J11 J11 是 UFP,仅灌入功率;如果连接外设,J13 可用作 DFP。
NC 插入 开启 - J13 J13 是 UFP,只能灌入功率。
插入 插入 开启 – J11 或 J13 电路板由具有最高 PD 功率合约的端口供电。

PD IC 使用 SPI EEPROM 在上电时加载必要的配置,这样它就可以与兼容的电源协商功率合约。

使用接头 J22 将配置文件加载到 EEPROM 中。对 EEPROM 进行编程之后,PD 通过 SPI 通信获取配置文件。加载配置文件后,PD 与电源协商以满足必要的功率要求。

注: EEPROM 已使用用于运行 PD 控制器的配置文件进行了预编程。

为两个 Type-C 连接器提供了电源指示 LED,以便用户识别哪个连接器正在为 SK EVM 板供电。

外部电源(Type-C 输出)可用于为 EVM 供电,但不包含在 SK EVM 套件中。

外部电源要求 (Type-C) 如下:

最小电压:5VDC,建议的最小电流:3000mA

最大电压:15VDC,最大电流:5000mA

表 2-2 建议的外部电源
DigiKey 器件型号 制造商 制造商器件型号
1939-1794-ND GlobTek, Inc. TR9CZ3000USBCG2R6BF2
Q1251-ND Qualtek QADC-65-20-08CB
注: 由于 SK-AM62 SIP 实现了 USB PD 供电,因此该器件能够协商使用器件和电源适配器支持的最高电压/电流组合。如果电源超过最大电压并且可以接受上面列出的电流要求,则电源适配器符合 USB-C PD 规范。