ZHCUBI0 October 2023
表 3-3 展示了电路板上填充的测试点以及信号连接器。
| 连接器和测试点 | 说明 |
|---|---|
| J2、TP1 | 电源电压与 |
| J3、TP2 | VDD 电压。如果未使用内部 VDD,则连接电源。 |
| J4、TP3 | 输出电压 1 (VOUT1)。 |
| J6、TP7 | 输出电压 2 (VOUT2)。 |
| J7、TP9 | 输出电压 3 (VOUT3)。 |
| J8、TP13 | 输出电压 4 (VOUT4)。 |
| TP4、TP5、TP6、TP8、TP10、TP15、TP25、TP26、TP26、TP28、J5、J9 | 接地。 |
| TP11 | ST1 信号。 |
| TP12 | ST2 信号。 |
| TP17 | ST3 信号。 |
| TP18 | ST4 信号。 |
| TP14 | REG_EN 信号。 |
| TP16 | DIA_EN 信号。 |
| TP19 | 锁存信号。 |
| TP24 | 故障信号。 |
| TP20 | EN1 信号。 |
| TP21 | EN2 信号。 |
| TP22 | EN3 信号。 |
| TP23 | EN4 信号。 |