ZHCUBI0
October 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
跳线信息
2.2
测试点
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
可实现外部 VDD 和更低器件 Iq 的板载 3.3V 降压转换器
工作电压:12V 至 36V
可编程电流限制(利用外部电阻器)
自然通风条件下的工作温度范围:–40°C 至 125°C