ZHCUBI0 October 2023
德州仪器 (TI) TPS274C65CPEVM 评估模块用于展示底层 TPS274C65 工业高侧开关的所有特性。此评估板可顺畅地将一组电源与 TPS274C65 的输入端连接,将负载连接到输出通道,还可使用芯片本身的引脚打开和关闭器件,并使用一组外部硬件跳线轻松将逻辑信号置为有效和无效状态。该 EVM 包含一个板载 3.3V 降压转换器,以允许外部 VDD。