ZHCUBI0 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 跳线信息
    2. 2.2 测试点
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

跳线信息

表 3-1 展示了 TPS274C65CPEVM 的相关配置跳线以及关联的值。有关每个引脚的功能的详细信息,请参阅 TPS274C65CP 数据表。

注: 如果使用接地网络(J12 未安装),则由于接地漂移和最小 VDD 欠压锁定阈值,需要使用电压大于 4V 的外部 VDD。
注: 请注意,跳线丝印上的白色标记反映了跳线的位置 1。
表 2-1 跳线配置
跳线功能/设置
J10连接以将 REG_EN 信号拉低。
J11连接以使用板载降压转换器生成的外部 3.3V 电源轨为器件的 VDD 供电。与使用内部 VDD 时相比,连接此跳线可降低器件使用的静态电流。
J12

连接以覆盖。

接地网络,并将 IC 地连接至模块地。

J13连接 1 和 2 来通过 VDD 为 EN1 供电。连接 2 和 3 来将 EN1 拉低。
J14连接 1 和 2 来通过 VDD 为 EN2 供电。连接 2 和 3 来将 EN2 拉低。
J15连接 1 和 2 来通过 VDD 为 EN3 供电。连接 2 和 3 来将 EN3 拉低。
J16连接 1 和 2 来通过 VDD 为 EN4 供电。连接 2 和 3 来将 EN4 拉低。
J17连接 1 和 2 以拉动 LATCH HI,从而将器件配置为锁存(故障时)模式。连接 2 和 3 来拉动 LATCH LO,从而将器件配置为发生故障时自动重试。
J18

连接 1 和 2 以拉动 DIAG_EN HI,从而启用诊断报告。连接 2 和 3 以禁用

诊断报告。

有关 ILIM DIP 开关配置,请参阅表 3-2。

表 2-2 ILIM DIP 开关配置
DIP 开关位置电阻值

ILIM

阈值(典型值)

(A)

1110kΩ1.9
278.7kΩ1.6
359kΩ1.25
444.2kΩ1
531.6kΩ0.72
623.7kΩ0.56
717.8kΩ0.4
813.3kΩ0.25