ZHCUBH9A November   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件预览
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
      3. 2.2.3 SPI Configuration
      4. 2.2.4 I2C 配置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 底层配置页面
        2. 3.2.2.2 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

跳线定义

必须正确连接跳线才能运行 DAC80502-01EVM。表 2-1 提供了 DAC80502-01EVM 的可配置跳线设置的详细信息。图 2-2 显示了电路板上的默认跳线连接。

表 2-1 DAC80502-01EVM 跳线定义
位号名称位置
J1FTDI DIS

短接 1-2 – FTDI 通信已禁用。

OPEN – FTDI 通信已启用(默认)。

J5

I2C-SPI

短接 1-2 – SPI2C 接地以进行 SPI 通信(默认)。

短接 2-3 – SPI2C 连接到 VDD 以进行 I2C 配置。

OPEN – SPI2C 悬空,无效位置。

J6

VDD SEL

短接 1-2 – VDD 连接到 USB 5V(默认)。

短接 3-4 – VDD 连接到板载 3.3V。

OPEN – VDD 由外部供电。

J8

SDA - PICO

短接 1-2 – 将 DAC80501 和 DAC80502 SDIN/SDA 引脚连接到 FTDI PICO 引脚以实现 SPI 模式(默认)。

短接 2-3 – 将 DAC80501 和 DAC80502 SDIN/SDA 引脚连接到 FTDI SDA 引脚,以实现 I2C 模式。

OPEN – 如果使用外部通信,则为开路。

J10

U2 VREF = 2.5V

短接 1-2 – 将 DAC80502 VREFIO 引脚连接到板载 2.5V 基准。

在闭合此跳线之前,确保内部基准已断电。

OPEN – 如果使用内部基准或通过 J9 使用外部基准,则为开路(默认)。

如果使用外部基准,则关闭内部基准。

J11

SCL - SCLK

短接 1-2 – 将 DAC80501 和 DAC80502 SCLK/SCL 引脚连接到 FTDI SCLK 引脚以实现 SPI 模式(默认)。

短接 2-3 – 将 DAC80501 和 DAC80502 SCLK/SCL 引脚连接到 FTDI SCL 引脚,以实现 I2C 模式。

J12

U1 VREF = 2.5V

短接 1-2 – 将 DAC80501 VREFIO 引脚连接到板载 2.5V 基准。

在闭合此跳线之前,确保内部基准已断电。

OPEN – 如果使用内部基准或通过 J9 使用外部基准,则为开路(默认)。

如果使用外部基准,则关闭内部基准。

J13

U1 A0 选择

短接 1-2 – DAC80501 SPI 配置(默认)。

短接全部其他 – DAC80501 I2C 配置,请参阅表 2-7 了解跳线配置。

OPEN – 如果使用外部通信,则为开路。

J14

U2 A0 选择

短接 1-2 – DAC80502 SPI 配置(默认)

短接全部其他 – DAC80502 I2C 配置,请参阅表 2-7 了解跳线配置。

OPEN – 如果使用外部通信,则为开路。

J19

RST 选择

短接 1-2 – DAC80502 RSTSEL 引脚连接到 VDD。

OPEN – DAC80502 RSTSEL 引脚连接至 GND(默认)。

DAC80502-01EVM DAC80502-01EVM 默认跳线设置图 2-2 DAC80502-01EVM 默认跳线设置