ZHCUBH9A November 2023 – June 2024
如果安装在默认目录中,则通过在 Windows® 开始 菜单中搜索“DAC805xxEVM”来启动 DAC8050xxEVM 软件。
图 3-3 显示了 GUI 启动时出现的“Device Setting”配置菜单。从下拉菜单中选择 DAC80502-01 器件,然后点击 CONFIG。
图 3-3 启动时 DAC805xxEVM GUI 中的“Device Setting”选择器件后,会弹出“Interface Settings”菜单。该菜单如图 3-4 中所示。从该菜单中,选择接口协议以及 I2C 地址。选择 CONFIG 按钮以保存当前设置并启动主 GUI。使用 SPI 时,两个器件可同时使用。使用 I2C 时,请确保两个器件具有不同的 I2C 地址。
图 3-4 DAC8050xxEVM 接口设置菜单图 3-5 显示了启动后加载了 DAC80501 和 DAC80502 寄存器映射的 GUI。
图 3-5 DAC805xxEVM GUI 启动时选择 DAC80502-01如果软件启动时 FTDI 控制器未连接到计算机,则 GUI 默认为 demo 模式。图 3-6 展示了该 GUI 的左下角,此处显示了硬件连接状态:DEMO MODE 或 CONNECTED。将 FTDI 控制器正确连接到计算机后,重新启动 DAC805xxEVM 软件以检测器件。
图 3-6 FTDI 数字控制器连接状态