ZHCUBH9A November 2023 – June 2024
表 4-1 列出了 DAC80502-01EVM BOM。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1、C2、C5 |
3 |
4.7µF |
电容器,陶瓷,4.7µF,16V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
GRM188Z71C475KE21D |
MuRata |
|
C3、C4、C6、C7、C8、C10、C14、C15、C16、C20、C25 |
11 |
0.1µF |
电容器,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
06035C104K4Z4A |
AVX |
|
C9 |
1 |
0.47µF |
电容器,陶瓷,0.47µF,25V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
GRM188R71E474KA12D |
MuRata |
|
C11、C12 |
2 |
20pF |
电容器,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 |
0805 |
08051A200JAT2A |
AVX |
|
C13 |
1 |
10µF |
电容器,陶瓷,10μF,25V,+/-10%,X7R,1210 |
1210 |
C1210C106K3RACTU |
Kemet |
|
C22、C26 |
2 |
1µF |
电容器,陶瓷,1µF,25V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
0603 |
CGA3E1X7R1E105M080AC |
TDK |
|
C27 |
1 |
22µF |
电容器,陶瓷,22µF,6.3V,+/-20%,X6S,0603 |
0603 |
GRM188C80J226ME15D |
MuRata |
|
D1、D2、D3 |
3 |
150V(典型值)钳位,Ipp,Tvs 二极管,表面贴装,0603(公制 1608) |
0603 |
PGB1010603MRHF |
Littelfuse Inc |
|
|
F1 |
1 |
保险丝,0.5A,50VDC,SMD |
0603 |
SF-0603F050-2 |
Bourns |
|
|
H1、H2、H3、H4 |
4 |
机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 |
螺钉 |
NY PMS 440 0025 PH |
B&F Fastener Supply |
|
|
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙 |
螺柱 |
1902C |
Keystone |
|
|
J1、J10、J12、J19 |
4 |
接头,2.54mm,2x1,金,TH |
接头,2.54mm,2x1,TH |
61300211121 |
Wurth Elektronik |
|
|
J3 |
1 |
插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT |
USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT |
10118194-0001LF |
FCI |
|
|
J4 |
1 |
标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色 |
571-0500 |
571-0500 |
DEM Manufacturing |
|
|
J5、J8、J11 |
3 |
接头,2.54mm,3x1,金,TH |
接头,2.54mm,3x1,TH |
61300311121 |
Wurth Elektronik |
|
|
J6 |
1 |
接头,100mil,2x2,金,TH |
2x2 接头 |
TSW-102-07-G-D |
Samtec |
|
|
J7 |
1 |
标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色 |
571-0100 |
571-0100 |
DEM Manufacturing |
|
|
J13、J14、J15 |
3 |
接头,2.54mm,5x2,金,TH |
接头,2.54mm,5x2,TH |
61301021121 |
Wurth Elektronik |
|
|
J16 |
1 |
接头,2.54mm,3x2,金,TH |
接头,2.54mm,3x2,TH |
61300621121 |
Wurth Elektronik |
|
|
L1 |
1 |
600Ω |
铁氧体磁珠,600Ω(在 100MHz 时),1A,0603 |
0603 |
782633601 |
Wurth Elektronik |
|
LBL1 |
1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 |
THT-14-423-10 |
Brady |
|
|
R1、R20 |
2 |
10kΩ |
10kΩ ±0.1%,0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),电流检测,薄膜 |
0603 |
CRT0603-BY-1002ELF |
Bourns Inc. |
|
R2、R3 |
2 |
10Ω |
电阻,10.0Ω,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0710RL |
Yageo |
|
R4 |
1 |
12.0kΩ |
电阻,12.0kΩ,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0712KL |
Yageo |
|
R5 |
1 |
47.0kΩ |
电阻,47.0kΩ,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0747KL |
Yageo |
|
R6 |
1 |
1.00MΩ |
电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
RMCF0603FG1M00 |
Stackpole Electronics Inc |
|
R7、R15、R16、R17、R18 |
5 |
0Ω |
电阻,0Ω,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-070RL |
Yageo |
|
R11、R14 |
2 |
100Ω |
电阻,100Ω,1%,0.063W,0402 |
0402 |
RC0402FR-07100RL |
Yageo America |
|
R12、R13 |
2 |
2.00kΩ |
电阻,2.00kΩ,0.1%,0.1W,0603 |
0603 |
RG1608P-202-B-T5 |
Susumu Co Ltd |
|
SH1、SH2、SH3、SH4、SH5、SH6、SH7、SH8、SH9、SH10 |
10 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
分流器,2 位,100mil |
881545-2 |
TE Connectivity |
|
|
TP1、TP2、TP3、TP9 |
4 |
测试点,微型,红色,TH |
红色微型测试点 |
5000 |
Keystone、Keystone Electronics |
|
|
TP5、TP6、TP7、TP8 |
4 |
测试点,通用,黑色,TH |
黑色通用测试点 |
5011 |
Keystone Electronics |
|
|
TP10、TP11 |
2 |
测试点,紧凑型,白色,TH |
白色紧凑型测试点 |
5007 |
Keystone Electronics |
|
|
U1 |
1 |
采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC,8-WSON,–40°C 至 125°C |
WSON8 |
DAC80501ZDQFT |
德州仪器 (TI) |
|
|
U2 |
1 |
DAC80502DRX、DRX0010A (WSON-10) |
DRX0010A |
DAC80502DRX |
德州仪器 (TI) |
|
|
U3 |
1 |
单路输出低输入电压要求 LDO,150mA,固定 1.8V 输出,1.8V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40℃ 至 125℃,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) |
DBV0005A |
TPS72118DBVR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U4 |
1 |
具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器 |
UQFN12 |
TXU0104RUT |
德州仪器 (TI) |
|
|
U5 |
1 |
Future Technology Devices International Ltd FT4232H 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC,VQFN-56 |
VQFN-56 |
FT4232H-56Q-TRAY |
FTDI |
|
|
U6 |
1 |
具有漏极开路输出的汽车类单路缓冲器/驱动器,DBV0005A (SOT-23-5) |
DBV0005A |
SN74LVC1G07QDBVRQ1 |
德州仪器 (TI) |
|
|
U7 |
1 |
低噪声,极低温漂,精密电压基准,-40°C 至 125°C,8 引脚 SOIC (D),绿色(RoHS,无锑/溴) |
D0008A |
REF5025AID |
德州仪器 (TI) |
|
|
U8 |
1 |
500mA、低 IQ、小型低压降稳压器,DBV0005A (SOT-23-5) |
DBV0005A |
TLV75533PDBVR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U10 |
1 |
具有施密特触发输入和三态输出的汽车类 4 位定向电压电平转换器 |
UQFN12 |
TXU0304RUT |
德州仪器 (TI) |
|
|
Y1 |
1 |
晶振,12MHz,18pF,SMD |
ABM3 |
ABM3-12.000MHZ-B2-T |
Abracon Corporation |
|
|
C17、C18、C19 |
0 |
0603 |
||||
|
C21 |
0 |
0603 |
||||
|
J2、J9、J17、J18、J21 |
0 |
连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMT |
末端发射 SMA |
142-0701-801 |
Cinch Connectivity |
|
|
R8、R9、R10 |
0 |
0603 |
||||
|
R19 |
0 |
0Ω |
0603 |