ZHCUBH9A November 2023 – June 2024
High Level Configuration 页面用于设置 DAC805xxEVM GUI 的配置。该页面包含两个选项卡:DAC80501 和 DAC80502。这两个选项卡可作为配置 DAC80501 和 DAC80502 的基本功能和测试的快捷方式。
图 3-8 展示了 High Level Configuration 页面的 DAC80501 选项卡。此选项卡用于设置 DAC 的增益和输出。也可以在此处开启和关闭内部基准和基准分频。
图 3-8 “High Level Configuration”页面的“DAC80501”选项卡图 3-9 展示了 High Level Configuration 页面中的 DAC80502 选项卡。此选项卡用于设置 DAC 的增益和输出。也可以在此处开启和关闭内部基准和基准分频。
图 3-9 “High Level Configuration”页面的“DAC80502”选项卡