ZHCUBH7
March 2021
DS160PR412
,
DS160PR421
1
DS160PR412、DS160PR421DS160PR810 编程指南
1
访问方法
1.1
通过 I2C 或 SMBus 对寄存器进行编程
2
寄存器映射概述
3
编程序列示例
3.1
设置 CTLE 增益电平
3.2
复位 RX 检测状态机
3.3
设置 SEL 输入
3.4
设置 CTLE 直流增益电平
3.5
设置 VOD 电平
4
共享寄存器
5
通道寄存器
6
参考资料
1
访问方法
设计人员可以通过两种方式来
配置
DS160PR4xx
。这两种方法为:
通过
I
2
C 或
串行管理总线 (SMBus) 进行寄存器控制
引脚控制