ZHCUBH7 March 2021 DS160PR412 , DS160PR421
CTLE 直流增益值可针对每个通道单独设定或者广播至所有通道。
| 步骤 | 寄存器组 | 操作 | 寄存器地址 [十六进制] | 寄存器值 [十六进制] | 写入掩码 [十六进制] | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组 0:通道 0-1 | 写入 | 0x82 | 0x00 | 0x04 | 将组 0 通道上的直流增益设置为:0dB(默认值)。 |
| 0x04 | 0x04 | 将组 0 通道上的直流增益设置为:3.5dB。 | ||||
| 2 | 组 1:通道 2-3 | 写入 | 0x82 | 0x00 | 0x04 | 将组 1 通道上的直流增益设置为:0dB(默认值)。 |
| 0x04 | 0x04 | 将组 1 通道上的直流增益设置为:3.5dB。 |
假设 0x18 和 0x19 分别是通道组 0 和 1 的 I2C/SMBus 地址,以下是 中用于将直流增益广播为 3.5dB 的 XML 批处理序列:
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">82 04</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">82 04</i2c_write>