ZHCUBH7 March 2021 DS160PR412 , DS160PR421
可为所有通道手动复位 RX 检测状态机。
| 步骤 | 寄存器组 | 操作 | 寄存器地址 [十六进制] | 寄存器值 [十六进制] | 写入掩码 [十六进制] | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RX_DET_CTRL2 寄存器 | 写入 | 0x09 | 0x04 | 0x04 | 将 RX 检测复位位设置为:1(复位 RX 检测状态机) |
| 2 | RX_DET_CTRL2 寄存器 | 写入 | 0x09 | 0x00 | 0x04 | 将 RX 检测复位位设置为:0(清除设置位) |
假设 0x18 是 RX_DET_CTRL2 寄存器的 I2C/SMBus 地址,以下是序列中的 XML 批处理脚本 :
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">09 04</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">09 00</i2c_write>