ZHCUBH7 March 2021 DS160PR412 , DS160PR421
表 5-1 列出了通道寄存器。表 5-1中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的存储单元,并且不应修改寄存器内容。
请注意,为通道 0 或通道 2 寄存器(通道组 0 或通道组 1)提供了寄存器偏移量。对于通道组 0 上的通道 1 寄存器(或通道组 1 上的通道 3),分别将 0x20 添加到所提供的偏移量。
| 偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0x0 | RX_DET_STS | 接收器检测状态寄存器 | 查找 |
| 0x1 | EQ_CTRL | 均衡器控制寄存器 | 查找 |
| 0x2 | GAIN_CTRL | 直流增益和 VOD 控制寄存器 | 查找 |
| 0x3 | RX_DET_CTRL1 | 接收器检测控制寄存器 1 | 查找 |
| 0x9 | RX_DET_CTRL2 | 接收器检测控制寄存器 2 | 转到 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 5-2 显示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 只读访问。 |
| 写入类型 | ||
| R/W | R/W | 读取/写入访问。 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值。 | |
表 5-3 中显示了 RX_DET_STS。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | rx_det_comp_p | R | 0x0 | Rx 检测正极性状态:0:未检测到 1:检测到该值被锁存。 |
| 6 | rx_det_comp_n | R | 0x0 | Rx 检测负极性状态:0:未检测到 1:检测到该值被锁存。 |
| 5 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 4 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 3 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 2 | 保留 | R | 0x0 | 保留 |
| 1 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 0 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
表 5-4 中显示了 EQ_CTRL。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | eq_en_bypass | 读/写 | 0x0 | 启用 CTLE 1 级旁路: |
| 5 | eq_bst1_2 | 读/写 | 0x0 | CTLE 升压 1 级控制。 |
| 4 | eq_bst1_1 | 读/写 | 0x0 | 请参阅 MSB |
| 3 | eq_bst1_0 | 读/写 | 0x1 | 请参阅 MSB |
| 2 | eq_bst2_2 | 读/写 | 0x0 | CTLE 升压 2 级控制。 |
| 1 | eq_bst2_1 | 读/写 | 0x0 | 请参阅 MSB |
| 0 | eq_bst2_0 | 读/写 | 0x1 | 请参阅 MSB |
表 5-5 中显示了 GAIN_CTRL。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 5 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 4 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 3 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 2 | eq_hi_gain | 读/写 | 0x0 | 设置 CTLE 直流增益: |
| 1 | drv_sel_vod_1 | 读/写 | 0x1 | TX VOD 选择: |
| 0 | drv_sel_vod_0 | 读/写 | 0x1 | 请参阅 MSB |
表 5-6 中显示了 RX_DET_CTRL1。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 5 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 4 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 3 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 2 | mr_rx_det_man | 读/写 | 0x0 | 手动覆盖 rx_detect。 |
| 1 | en_rx_det_count | 读/写 | 0x0 | 启用 RX 检测有效计数器。 |
| 0 | sel_rx_det_count | 读/写 | 0x0 | 启用前选择有效的检测计数: |