ZHCUBH0A October   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 TMAG3001 EVM 元件
    2. 2.2 SCB LED
  9. 3软件
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 更新 SCB 上的固件
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和使用
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 操作
      2. 3.2.2 旋推演示
      3. 3.2.3 CRC 计算器
      4. 3.2.4 直接 EVM 串行通信
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

TMAG3001 EVM 元件

本部分介绍了主要的 TMAG3001 器件和配套元件。在板上的 A1 和 A2 部分重复的元件封装,在元件名称后均附有 _A1 或 _A2,指示该元件属于电路板的 A1 部分还是 A2 部分。U1_A1 和 U1_A2 元件对应不同的 TMAG3001 器件型号,除此之外所有其他 _A1 元件均与相应的 _A2 元件使用相同元件。

该 EVM 具有以下元件:

  • U1_A1 是电路板上 A1 部分的 TMAG3001A1 器件,U1_A2 是电路板上 A2 部分的 TMAG3001A2 器件。
  • C1_A1、C1_A2、C2_A1 和 C2_A2 是旁路电容器,放置在传感器附近,有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。
  • J1A_A1 和 J1B_A1 是将 TMAG3001A1 的数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器的主要接头引脚。类似地,J1A_A2 和 J1B_A2 是将 TMAG3001A2 的数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器的主要接头引脚。
  • J2_A1 用于选择 TMAG3001A1 的默认出厂编程 I2C 地址,而 J2_A2 用于选择 TMAG3001A2 的默认出厂编程 I2C 地址。下面的表 3-1 显示了四个可能的默认出厂编程 I2C 地址,具体取决于 ADDR 引脚是连接到 GND、VCC、SDA 还是 SCL。
  • J3_A1 和 J4_A1 可用于将其他板连接到 TMAG3001A1 器件的 I2C 总线。同样,J3_A2 和 J4_A2 可用于将其他板连接到 TMAG3001A2 器件的 I2C 总线。
  • TP_A1 是一个测试点,可用于探测 TMAG3001A1 的 INTB 引脚。类似地,TP_A2 是一个测试点,可用于探测 TMAG3001A2 的 INTB 引脚。
  • 电阻器 R1_A1 和 R1_A2 从 SCB 板将 3.3V 电源轨连接到 TMAG3001A1 和 TMAG3001A2。如果您希望从其他电源为 TMAG3001 供电,请移除这些电阻器。
  • 电阻器 R2_A1 和 R2_A2 是 TMAG3001 器件的 SCL 引脚上的上拉电阻器。类似地,电阻器 R3_A1 和 R3_A2 是 TMAG3001 器件的 SDA 引脚上的上拉电阻器。R4_A1 和 R4_A2 是 TMAG3001 器件的中断引脚上的上拉电阻器。
    表 2-1 I2C 默认地址连接
    ADDR 引脚连接分流位置I2C 地址(7 个 MSB 位)I2C 写入地址(8 位)I2C 读取地址(8 位)
    GND左上角(引脚 1-3)34h68h69h
    VCC右上角(引脚 2-4)35h6Ah6Bh
    SDA右下角(引脚 4-6)36h6Ch6Dh
    SCL左下角(引脚 3-5)37h6Eh6Fh