ZHCUBH0A October 2023 – June 2024 TMAG3001
TMAG3001EVM 随附一个 3D 打印的旋推模块。表 2-4 总结了 TMAG3001 器件 A1 和 A2 型号的可用灵敏度范围选项。每个器件型号支持两种不同的范围选项,可在软件中选择。具体而言,TMAG3001 的 A1 型号支持 40mT 或 80mT 范围,而 A2 型号支持 120mT 或 240mT 范围。请选择适当范围,使该范围大于所需感测的最大磁通密度。如果器件的两种范围选项都可满足此要求,选择较小的范围设置可提供更高的精度。例如,如果系统中要检测的最大磁通密度是 65mT,并使用器件的 A1 型号,请选择 A1 器件的 80mT 范围,因为 40mT 范围无法检测系统中的最大磁通密度。在此示例中,如果使用 A2 器件,则 120mT 和 240mT 范围选项均可供用户选择,但选择 120mT 选项测量更精准。
| 产品 | 灵敏度范围选项 |
|---|---|
| TMAG3001A1 | ±40mT,±80mT |
| TMAG3001A2 | ±120mT,±240mT |