ZHCUBH0A October   2023  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 TMAG3001 EVM 元件
    2. 2.2 SCB LED
  9. 3软件
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 更新 SCB 上的固件
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和使用
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 操作
      2. 3.2.2 旋推演示
      3. 3.2.3 CRC 计算器
      4. 3.2.4 直接 EVM 串行通信
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
  13. 7修订历史记录

旋推演示

TMAG3001EVM 附带一个 3D 打印的旋推模块。若要使用旋推演示,请执行以下步骤:

  1. 将旋推模块连接到 EVM(请参阅图 4-12 展示的示例,了解如何将此模块连接到 EVM 的 A1 部分)。
    TMAG3001EVM EVM 上的旋推模块图 3-12 EVM 上的旋推模块
  2. 在 GUI 寄存器页面中:
    1. 选择 DEVICE_CONFIG_2 寄存器并检查以下各项:
      1. 确保 OPERATING_MODE 寄存器位的下拉菜单选项为 0h = 待机模式
      2. 确保 TRIGGER_MODE 寄存器位的下拉菜单选项为 0h = 转换从 I2C 开始 - 默认
    2. 点击 SENSOR_CONFIG_1 寄存器并选择 MAG_CH_EN 下拉菜单下的 3h = 启用 X、Y 选项,以启用 X 和 Y 通道。
    3. 点击 SENSOR_CONFIG_2 寄存器并将 X_Y_RANGE 下拉菜单设置为以下选项之一(请注意,X 和 Y 轴将选择相同的范围选项;但 Z 轴的范围可独立于 x 和 y 轴的范围设置):
      1. 如果 EVM 的 TMAG3001A1 部分连接到 SCB,请选择 1h = ±80 mT 选项。请注意,此演示不适用 40mT 范围,因为旋推模块产生的磁通密度大于 40mT,所以要选择 80mT 范围。
      2. 如果 EVM 的 TMAG3001A2 部分连接到 SCB,请选择 0h = ±120mT - DEFAULT 选项。这里也可以使用 240mT,但使用此范围得到的结果不如使用 120mT 范围精确。
    4. 可选:点击 SENSOR_CONFIG_2 寄存器,将 ANGLE_EN 下拉菜单设为 1h = X 1st, Y 2nd。执行此步骤可实现 TMAG3001 的角度测量计算。
    5. 将寄存器映射顶部的 Device 设置为 I2C 总线上所需的 EVM。

    6. 在寄存器映射顶部,将 Auto Read 设置为 As fast as possible。
  3. 转到 Results Data 页面中的 Rotate & Push 选项卡(请参阅图 4-13)。
    TMAG3001EVM 旋推 GUI 页面图 3-13 旋推 GUI 页面
  4. 用户在扭动旋推模块的旋钮时,转盘上显示的角度和转盘下的文本也会相应改变。点击 Plots 选项卡并按 Collect Data,可看到此过程中生成的 X 和 Y 通道波形(图 4-14)、Z 通道和温度测量(图 4-15),以及器件角度测量和幅度(图 4-16)。按 Collect Data 会将 Auto Read 设置为 Off。
    TMAG3001EVM X 和 Y 通道 GUI 图图 3-14 X 和 Y 通道 GUI 图
    TMAG3001EVM Z 通道和温度测量图图 3-15 Z 通道和温度测量图
    TMAG3001EVM 器件的角度测量和器件的幅度图图 3-16 器件的角度测量和器件的幅度图
  5. 按 STOP COLLECT 按钮停止采集数据。
  6. 测试特定 TMAG3001 器件型号后,请确保首先从 PC 断开 SCB USB 电缆,然后再将 SCB 连接到与另一 TMAG3001 器件型号关联的 EVM 板的另一部分。断开电缆后,与另一 TMAG3001 型号关联的 EVM 板的部分必须连接到 SCB,然后再将 SCB USB 电缆重新连接到 PC。