ZHCUBG2 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 旁路电容器
    2. 2.2 输出滤波器
    3. 2.3 过流设定点和过流电路
    4. 2.4 负载连接器
    5. 2.5 TMCS1133 隔离式电流检测放大器
    6. 2.6 测量
      1. 2.6.1 18
      2. 2.6.2 高级测量提示
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标
  9. 5相关文档

过流设定点和过流电路

J1_x 是一个 1x3 接头,利用该接头,用户能够以多种方式自定义过流设定点的输入电压基准。可用的配置选项包括:

  1. 使用提供的短路插头短接 J1_x 引脚 1 和 2:此选项可通过电位计 R5_x 设置电压来提供基准点。R4_x 是一个 5.6kΩ 电阻器,与提供输出电压的电位器一起形成一个分压器,如以下公式所示:
    方程式 1. V O C = R 4 R P O T + R 4 × V S
    方程式 2. f o r   R P O T ,   m a x :   V S = 5.5 V ,     V O C = R 4 R P O T + R 4 × V S = 5.60 k Ω 100 k Ω + 5.60 k Ω × 5.5 V = 0.291 V ≈ 0.3 V
    方程式 3. f o r   R P O T ,   m i n :   V S = 5.5 V ,     V O C = 5.60 k Ω 1 k Ω + 5.60 k Ω × V S = 0.85 × V S

    使用 5.6kΩ 电阻器可在 5.5V 的最大器件电源电压下保持大约 0.3V 的最小可用输出电压。这提供了一种用于分析几乎整个 VOC 电压范围的快速板载方法。使用数字万用表 (DMM) 检查 VOC 是否存在所需的电压,调高或调低 RPOT,直至达到所需的电压。

  2. 使用提供的短路插头短接 J1_x 引脚 2 和 3:此选项为基准点提供由 R6_x 和 R7_x 之间形成的电阻分压器产生的电压。该电阻分压器默认设置为 VS 的 90% 左右(如以下公式所示),但可以根据数据表规格自定义,以便在采用 0805 封装的任何电阻对之间进行评估。
    方程式 4. V O C = R 6 R 6 + R 7 × V S = 88.7 k Ω 98.7 k Ω × V S = 0.9 × V S
  3. 请勿安装短路插头:由于不安装短路插头,基准输入 VOC 会从任何硬接线 PCB 输入保持悬空。此节点随后可直接由电路板上的 VOC 测试点驱动,从而直接驱动用户在其应用中可考虑的特定外部电压。

上述任意方法设置的点都会提供给内部比较器,会根据输出电压 VOUT 对内部比较器进行持续监控。如果 VOUT > VOC,低电平有效 nOC 引脚会激活、拉低以指示系统已达到过流点。电阻 R1_x 用作低电平有效 nOC 节点的上拉电阻。