ZHCUBG2 October 2023
本用户指南介绍了 TMCS1133 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本 EVM 旨在评估 TMCS1133 电压输出隔离式霍尔效应电流检测放大器在各种配置下的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指的是 TMCS1133xEVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。
TMCS1133 霍尔效应电流检测放大器(也称为隔离式电流检测放大器),可在独立于电源电压的 0VDC 至 ±1100VDC 共模电压下检测通过引线框的电流产生的磁通量。该器件具有 2.5V (A)、1.65V (B) 和 0.33V (C) 的零输入参考点配置,并具有五个灵敏度可供选择:25mV/A、33mV/A、50mV/A、75mV/A、100mV/A 和 150mV/A。这些器件由 3V 至 5.5V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 9.2mA。TMCS1133 目前可提供 10 引脚 SOIC 熔合引线表面贴装式封装。表 2-1 列出了可用的灵敏度选项。
| 产品 |
零电流输出电压 |
灵敏度 |
|---|---|---|
| TMCS1133A1A |
2.5V |
25 mV/A |
| TMCS1133A2A |
2.5V |
50mV/A |
| TMCS1133A3A |
2.5V |
75 mV/A |
| TMCS1133A4A |
2.5V |
100mV/A |
| TMCS1133A5A | 2.5V |
150 mV/A |
| TMCS1133B1A |
1.65V |
25 mV/A |
| TMCS1133B8A |
1.65V |
33 mV/A |
| TMCS1133B2A |
1.65V |
50mV/A |
| TMCS1133B3A |
1.65V |
75 mV/A |
|
TMCS1133B4A |
1.65V |
100mV/A |
|
TMCS1133B5A |
1.65V |
150 mV/A |
|
TMCS1133C1A |
0.33V |
25 mV/A |
|
TMCS1133C2A |
0.33V |
50mV/A |
|
TMCS1133C3A |
0.33V |
75 mV/A |
|
TMCS1133C4A |
0.33V |
100mV/A |
|
TMCS1133C5A |
0.33V |
150 mV/A |