U1_x 是 TMCS1133 隔离式电流检测放大器。TMCS1133xEVM 板分为五个可分离部分。每个部分都填充了所选工作点 A、B 或 C 的某个可用器件灵敏度。该配置使用户能够测试器件的所有可能型号,以确定给定应用的理想灵敏度设置。
- 磁场是基于连接在输入端 IN+_x 和 IN-_x 上的负载电流产生的,并流经 TMCS1133 引线框。
- 输出电压摆幅限制和所需的负载电流检测范围是决定器件选择的关键因素。
- 在负载电流被相应的器件灵敏度转换和放大后,所选器件必须允许输出电压保持在可接受的范围内。最大输出电压必须保持在 GND + 10mV 至 Vs - 100mV 的范围内。
- 选择适当的灵敏度以创建相应的最大输出摆幅,并尽可能减少误差。