ZHCUBE6A
October 2023 – November 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
2
硬件
2.1
测试设置
2.1.1
测试设备
2.1.2
建议的测试设置
2.2
将 EVM 与 UCC256602 配合使用
2.3
将 EVM 与 UCC256603 配合使用
2.4
测试点
2.5
端子
2.6
测试步骤
2.6.1
设备停机
3
实现结果
3.1
性能数据和典型特性曲线
3.1.1
UCC25660EVM-064 独立待机功耗和轻负载功耗
3.1.2
效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
3.1.3
启动
3.1.4
在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
3.1.5
热像图
3.1.6
输出电压纹波
3.1.7
负载瞬态响应
3.1.8
环路响应
3.1.9
稳态
3.1.10
X 电容器放电
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
修订历史记录
2.6
测试步骤
请按照以下步骤操作来执行测试程序:
有关基本设置,请参阅
节 2.1.2
。
节 2.1.1
列出了这种测量需要用到的设备。
在进行电气连接之前,目视检查电路板,确保没有可疑的损坏点。
使高压直流电压源输出保持关闭状态。将此直流电源连接到 J1 (+) 和 J2 (-)。该直流电压源必须隔离,并满足 IEC 60950 要求。将直流输出电压设置为
表 2-2
中指定的范围,介于 365VDC 和 410VDC 之间;将直流电源电流限制设置为 1A。
警告:
电路板未安装保险丝,依靠外部电压源电流限制来验证电路保护。
使交流电压源输出保持关闭状态。将电源的 AC_neutral 连接到 J3-1,将 AC_earth 连接到 J3-2,将 AC_line 连接到 J3-3。隔离交流电压源并满足 IEC 60950 要求。将交流输出电压和频率设置在
表 2-2
中指定的范围内,介于 85VAC 到 265VAC 和 47Hz 到 63Hz 之间。将交流电源电流限制设置为 200mA。
连接设置为恒流模式或恒阻模式的电子负载。负载范围为 0A 至 15A。
如果负载没有电流或功率显示,TI 建议在输出电压和电子负载之间插入一个电流表。
将电压表连接到 Vout 和 SGND1/SGND2,以监控输出电压。
开启交流电源输出。
开启直流电源输出。