ZHCUBE6A October   2023  – November 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试设备
      2. 2.1.2 建议的测试设置
    2. 2.2 将 EVM 与 UCC256602 配合使用
    3. 2.3 将 EVM 与 UCC256603 配合使用
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 端子
    6. 2.6 测试步骤
      1. 2.6.1 设备停机
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.1.1  UCC25660EVM-064 独立待机功耗和轻负载功耗
      2. 3.1.2  效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
      3. 3.1.3  启动
      4. 3.1.4  在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
      5. 3.1.5  热像图
      6. 3.1.6  输出电压纹波
      7. 3.1.7  负载瞬态响应
      8. 3.1.8  环路响应
      9. 3.1.9  稳态
      10. 3.1.10 X 电容器放电
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6修订历史记录

测试设备

高电压直流电压源:能够支持 365VDC 至 410VDC,可调节,最小额定功率为 500W,或额定电流不低于 1A,具有电流限制功能。要使用的直流电压源必须满足 IEC 60950 增强型绝缘要求。

交流电压源:能够提供单相输出交流电压 85VAC 至 265VAC,47Hz 至 63Hz,可调,最小额定功率为 100W,具有电流限制功能。要使用的交流电压源必须满足 IEC 60950 增强型绝缘要求。

直流数字万用表:一个单元可支持 0VDC 至 450VDC 的输入范围,首选四位显示;另一个单元可支持 0VDC 至 20VDC 的输入范围,首选四位显示。

输出负载:能够接收 0VDC 至 20VDC、0A 至 15A 以及 0W 至 300W 或更高功率的直流负载,能够显示负载电流和负载功率等信息。

示波器:能够实现 500MHz 全带宽(数字或模拟):如果是数字,则为 5 Gsps 或更高。

风扇:建议使用 200LFM 至 400LFM 强制通风冷却,但不是必需的。

建议线规:能够提供 25A 或优于 14 AWG 的电流,电线总长度小于 8 英尺(4 英尺用于输入和 4 英尺用于返回)。