ZHCUBE6A October   2023  – November 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试设备
      2. 2.1.2 建议的测试设置
    2. 2.2 将 EVM 与 UCC256602 配合使用
    3. 2.3 将 EVM 与 UCC256603 配合使用
    4. 2.4 测试点
    5. 2.5 端子
    6. 2.6 测试步骤
      1. 2.6.1 设备停机
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.1.1  UCC25660EVM-064 独立待机功耗和轻负载功耗
      2. 3.1.2  效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
      3. 3.1.3  启动
      4. 3.1.4  在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
      5. 3.1.5  热像图
      6. 3.1.6  输出电压纹波
      7. 3.1.7  负载瞬态响应
      8. 3.1.8  环路响应
      9. 3.1.9  稳态
      10. 3.1.10 X 电容器放电
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标
  11. 6修订历史记录

规格

表 1-2 UCC25660EVM-064 规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
直流电压范围 365 390 410 VDC
交流电压范围 85 265 VAC
交流电压频率 47 63 Hz
输入直流 UVLO 打开 365 VDC
输出特性
VOUT 输出电压 - 正常模式 满负载 = 15A 时的突发模式阈值 12 VDC
IOUT 输出负载电流 365 至 410 VDC 15 A
输出电压纹波 390VDC 且满负载 = 15A 120 mVpp
系统特点
谐振频率 100 kHz
工作温度 自然对流 25 °C