ZHCUBE6A
October 2023 – November 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
2
硬件
2.1
测试设置
2.1.1
测试设备
2.1.2
建议的测试设置
2.2
将 EVM 与 UCC256602 配合使用
2.3
将 EVM 与 UCC256603 配合使用
2.4
测试点
2.5
端子
2.6
测试步骤
2.6.1
设备停机
3
实现结果
3.1
性能数据和典型特性曲线
3.1.1
UCC25660EVM-064 独立待机功耗和轻负载功耗
3.1.2
效率、负载调节、开关频率与输出电流间的关系
3.1.3
启动
3.1.4
在软启动期间增强了 ZCS 规避功能
3.1.5
热像图
3.1.6
输出电压纹波
3.1.7
负载瞬态响应
3.1.8
环路响应
3.1.9
稳态
3.1.10
X 电容器放电
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
修订历史记录
特性
IPPC 控制(输入功率比例控制)LLC 谐振半桥直流/直流电源转换
365VDC 至 410VDC 的直流线路输入
85VAC 至 265VAC 的交流输入电压
稳压 12VDC 典型输出
满载功率为 180W,或满载电流为 15A
高效率
增强的轻负载管理:
高频脉冲跳跃可提高轻负载效率
低频突发可降低待机功耗
可闻频率范围跳跃可降低可闻噪声
用于禁用的用户选项
集成 PFC 开/关控制信号
通过一个引脚组合谐振电流和谐振电容器电压检测
自适应死区时间
X 电容器放电
自动电容区规避
具有超低浪涌电流的自适应软启动
全套保护:
逐周期电流限制,OCP1 保护
可配置的过功率保护
OVP、内部和外部 OTP
Vin 和 VCC UVLO
内置 19.5V VCC 钳位
提供测试点来简化器件和拓扑评估