ZHCUBE3C October 2023 – July 2026 DLPC964
图 2-2 描述了 DLPLCRC964EVM LED 及其各自的位置。
图 2-2 DLPLCRC964EVM LED(顶视图)| 连接器参考 | EVM 功能 | 说明或用途 |
|---|---|---|
| D1 | 12V 电源 | 存在外部 +12V 直流电源。 |
| D2 | DLPC964 电源正常 (PG) | 控制器电路板上的所有电压均稳定且存在。 |
| D3 | DMD 电源正常 (PG) | DMD 电路板上的所有电压均稳定且存在。 |
| D4 | DLPC964 完成 | DLPC964 初始化完成。 |
| D5 | DLPC964 检测信号(闪烁) | 当 DLPC964 正在运行时闪烁。 |
| D6 | 锁相环 (PLL) | 表示控制器的锁相环 (PLL) 时钟电路被锁定的指示灯。 |
| D7 | DMD HSSI 同步错误 | 表示是否检测到 DMD HSSI 同步错误的指示器。 |