ZHCUBE3C October   2023  – July 2026 DLPC964

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 DLPLCRC964EVM 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 DLPLCRC964EVM 连接
      1. 2.2.1  J1、J2 – HPC FMC 连接器(公头)
      2. 2.2.2  J3 – 输入电源
      3. 2.2.3  J4 – TestMux 连接器
      4. 2.2.4  J6、J8 – I2C 地址选择器
      5. 2.2.5  J7 – JTAG 边界扫描
      6. 2.2.6  J9 – Micro-B USB 连接器
      7. 2.2.7  J10 – I2C 连接器
      8. 2.2.8  J11 – 3.3V GPIO 连接器
      9. 2.2.9  J12 – 1.8V GPIO 连接器
      10. 2.2.10 J13、J14、J15、J16 – DMD EVM 板柔性电缆连接器
      11. 2.2.11 J17 – DMD_DMux 连接器
      12. 2.2.12 J18 – FanSink 连接器
      13. 2.2.13 开关
        1. 2.2.13.1 SW1 — DMD 停止 (PARK_Z)
        2. 2.2.13.2 SW2—DLPC964 复位
      14. 2.2.14 DLP LightCrafter DLPC964 LED
        1. 2.2.14.1 DLPLCRC964EVM 电源和状态 LED
    3. 2.3 EVM 组装
      1. 2.3.1 DLPLCRC964EVM 和 DMD EVM 组装
      2. 2.3.2 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC964EVM
    4. 2.4 快速入门
      1. 2.4.1 给 DLPLCRC964EVM 上电
      2. 2.4.2 将 DLPLCRC964EVM 断电
  9. 3软件
    1. 3.1 运行 DLPLCRC964EVM
      1. 3.1.1 DLPLCRC964EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
      2. 3.1.2 PC 软件
      3. 3.1.3 菜单栏
      4. 3.1.4 主窗口
        1. 3.1.4.1 开始页面
        2. 3.1.4.2 DLPC964 选项卡
          1. 3.1.4.2.1 DLPC964 状态
          2. 3.1.4.2.2 DLPC964 复位
          3. 3.1.4.2.3 HSS 复位
          4. 3.1.4.2.4 I2C 七位地址
          5. 3.1.4.2.5 图形设置
        3. 3.1.4.3 DLPC964 寄存器选项卡
        4. 3.1.4.4 Apps FPGA 选项卡
          1. 3.1.4.4.1 Apps FPGA 状态
          2. 3.1.4.4.2 Apps FPGA 复位
          3. 3.1.4.4.3 HSS 复位 (Apps)
          4. 3.1.4.4.4 Apps I2C 七位地址
          5. 3.1.4.4.5 图形设置 (Apps)
        5. 3.1.4.5 Apps FPGA 寄存器选项卡
      5. 3.1.5 对固件进行编程
        1. 3.1.5.1 连接到 DLPC964 GUI
        2. 3.1.5.2 对 DLPC964 控制器进行编程
        3. 3.1.5.3 对 Apps FPGA (AMD EVM) 进行编程
          1. 3.1.5.3.1 使用位流加载对 Apps FPGA 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 缩略语和首字母缩写词
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 参考资料
    4. 5.4 安全
      1. 5.4.1 警告标签
  12. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  13. 7修订历史记录

DLPLCRC964EVM 和 DMD EVM 组装

本节介绍如何组装独立的 DLPLCRC964EVM、DLPLCR99EVM 和 DLPLCR99UVEVM。

DLPLCRC964EVM 需要一个 DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEVM 和四根柔性电缆,用于组装独立系统。

  • 柔性电缆连接器标记为 J13、J14、J15 和 J16,如图 2-1 所示。
  • 柔性电缆连接器将连接在 EVM 板之间。
  • 每根柔性电缆的两端是相同的。
  • 任一端都可以连接到 DLPLCRC964EVM 的连接器端口 J13、J14、J15 和 J16。柔性电缆的另一端将连接到 DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEVM。

DLPLCR99EVM 和 DLPLCR99UVEVM 套件附带的柔性电缆的长度为 16 英寸。如果需要,JAE Electronics 提供有更短的柔性电缆可供选择。请参阅下面的其他两个柔性电缆连接器选项:

图 2-3 描述了如何在 DLPLCRC964EVM、DLPLCR99EVM 和 DLPLCR99UVEVM 之间成功连接柔性电缆。

DLPLCRC964EVM 独立 DLPLCRC964EVM 和 DLPLCR99EVM/DLPLCR99UVEVM图 2-3 独立 DLPLCRC964EVM 和 DLPLCR99EVM/DLPLCR99UVEVM