ZHCUBE3C October 2023 – July 2026 DLPC964
![]() 为了尽可能降低火灾或设备损坏的风险,请确保 DLPLCRC964EVM 控制器板周围的空气能够自由流通。 |
![]() DLPLCRC964EVM 包含 ESD 敏感型元件。 操作时需要非常小心,以免造成永久性损伤。 |
![]() 在选择 LED 或激光元件(并非此 EVM 随附元件)时,最终用户必须查阅照明器制造商提供的数据表,确认 EN62471 风险分组等级,并查看所选照明器可能对眼睛带来的危害。务必考虑并落实使用有效的滤光和防护墨镜,并在观察强光源时充分了解周围的实验室环境,更大程度地降低或消除上述风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。 |