ZHCUBC7 September   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设置过程
  6. 3测试设置
  7. 4原理图
  8. 5TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 评估
  9. 6布局
  10. 7物料清单
  11. 8参考资料

TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 评估

数据在未修改的 EVM 上测试,配置为 1MHz 频率和 5VOUT,并在 24VIN 和 150mA 负载条件下测量。

GUID-20230622-SS0I-3V1C-GJLS-LLZCCDV2S67X-low.png图 5-1 CISPR32 传导扫描
GUID-20230622-SS0I-6ZGP-6CMP-VGQZ8WQMQL8C-low.png图 5-2 外壳顶部红外测量