ZHCUBC7 September 2023
客户可以选择实现与电源稳压器输入串联的 π 型滤波器,以便衰减产生的差分噪声并满足噪声排放法规的要求。滤波器交叉频率针对 1MHz 的开关频率而设计,可显著衰减开关频率并减少相应的谐波。提供了阻尼电容器 (C5),用于抑制高 Q π 型滤波器。有关滤波器阻尼的更多信息,请参阅节 8。
图 4-1 原理图 - 合规性测试滤波器在降压原理图中,TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 之间的区别在于 REFDES=U1 器件的器件型号,引脚定义 RT(可调频率)或 Mode/Sync(模式选择或同步)不同。提供了额外的反馈电阻器以对不同的可能输出电压进行编程,并且提供了占位符以实现额外的输出电容,从而实现稳定性或满足输出瞬态规格。
图 4-2 原理图 (TPSM365R15EVM) – TPSM365R15
图 4-3 原理图 (TPSM365R15EVM) – 配置跳线和评估测试点提供的禁用、频率选择和输出电压选择跳线可辅助评估。此外,还提供了用于评估产品特性和稳定性的测试点。
可以通过填充 R11 将 TPSM365R15RDNR 配置为固定 3.3V 输出。移除 R10,以确保针对固定 3.3V 输出进行准确的 IQ 测量。
图 4-4 原理图 (TPSM365R15FEVM) – TPSM365R15F
图 4-5 原理图 (TPSM365R15FEVM) – 配置跳线和评估测试点提供的禁用、模式选择或同步以及输出电压选择跳线可辅助评估。此外,还提供了用于评估产品特性和稳定性的测试点。
可以通过填充 R11 将 TPSM365R15FRDNR 配置为固定 5V 输出。移除 R10,以确保针对固定 5V 输出进行准确的 IQ 测量。