ZHCUBC7 September   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设置过程
  6. 3测试设置
  7. 4原理图
  8. 5TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 评估
  9. 6布局
  10. 7物料清单
  11. 8参考资料

引言

TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 的输出电压可配置为 1.8V、2.5V、3.3V、5V 和 12V,负载电流高达 150mA。提供了测量点以轻松测量转换效率并查看其他性能指标。此外,提供了跳线和测试点来评估 TPSM365R15 和 TPSM365R15F 的特性,例如可编程使能 UVLO、可调开关频率和模式选择(或同步)以及电源正常状态标志。

EVM 布局支持安装 TPSM365R15 和 TPSM365R15F 及其可订购器件型号,并支持评估其特定功能。TPSM365R15EVM 装有 TPSM365R15RDNR(TPSM365R15 的可调开关频率(RT 引脚)版本)。TPSM365R15FEVM 装有 TPSM365R15FRDNR(TPSM365R15 固定 1MHz 版本,具有模式选择和同步引脚)。

TPSM365R15EVM 默认配置为启用时具有 5V 的输出电压、2.2MHz 的开关频率且在轻负载运行时进行频率折返(自动模式)。TPSM365R15FEVM 默认配置为启用时具有 5V 的输出电压、1MHz 的开关频率且在轻负载运行时进行频率折返(自动模式)。以下各节概述了 TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 的分步使用过程以及展示的性能。

表 1-1 EVM 概览

EVM

降压稳压器

降压特性

TPSM365R15EVMTPSM365R15RDNR

输出:3.3V/ADJ (1-15V)

Fsw:ADJ

模式:自动

TPSM365R15FEVMTPSM365R15FRDNR

输出:5V/ADJ (1-15V)

Fsw:1MHz

模式:自动/FPWM