ZHCUBC7 September   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设置过程
  6. 3测试设置
  7. 4原理图
  8. 5TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 评估
  9. 6布局
  10. 7物料清单
  11. 8参考资料

设置过程

以下过程概述了 TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 的使用步骤。结合本节和节 3,正确设置 EVM。

  1. 确定要评估的输出电压,然后参考节 2。下表提供了建议的跳线配置。
  2. 进行任何必要的更改后,请确认输出电压处于所设定输出电压的百分之几以内。
  3. 验证 EVM 的性能并与本用户指南中的适用曲线进行比较。
  4. 如果在评估此器件时遇到问题,请咨询 e2e
表 2-1 建议的频率和输出电压设置
VOUT (V)建议频率
1.8500kHz

2.5

500kHz
3.31MHz
52.2 MHz
122.2MHz