ZHCUBB6A July 2023 – January 2024
LOG200EVM 的电源连接是通过 EVM 顶部的标准香蕉插孔连接器 J1、J2 和 J3 提供的。通过设置跳线 J9,可以使用一个单极电源或两个双极电源来设置 LOG200EVM。表 3-2 总结了电源连接器 J1、J2 和 J3 的引脚定义,以及使用单极或双极电源配置时每个电源连接的允许电压范围。
连接器 编号 |
电源连接 | 电压范围 |
|---|---|---|
| J1 | (V+) 电源 | 单极性:+4.5V 至 +12V 双极:+2.25 V 至 +6 V |
| J2 | 接地 | 0V |
| J3 | (V-) 电源 | 单极性:勿连接 双极:-2.25 V 至 -6 V |
默认情况下,通过打开跳线 J9 使用双极电源配置 EVM。要使用单极电源配置器件,请将跳线 J9 设置为分流引脚 1-2。
图 3-3 显示了 J1、J2 和 J3 标准香蕉电源连接器以及跳线 J9 配置。