ZHCUBB6A July   2023  – January 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 使用前必读:EVM 清洁指南
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 可选光电二极管连接
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

特性

  • 高精度对数传递函数
  • 对数比率在内部设置为 250mV/十倍频的电流到电压转换
  • 用于光传感器连接的封装
  • 集成光电二极管偏置和暗电流校正自适应偏置电路
  • 集成型精密 1µA 电流基准
  • 集成型精密 1.65V 和 2.5V 电压基准
  • 单电源 (+5V) 或双电源 (±5V) 运行
  • 超小型 A 版 (SMA) 连接器和测试点可实现快速测试