ZHCUBB6A July   2023  – January 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 使用前必读:EVM 清洁指南
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 可选光电二极管连接
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

简介

LOG200EVM 是 LOG200 精密高速对数放大器的评估模块 (EVM)。该器件具有两个对数放大器,后跟一个高精度差分放大器,可将电流信号转换为表示两个电流的对数压缩比的单端电压。对数放大器比率在内部设置为 250mV/十倍频的电流到电压转换。

LOG200 器件集成了一个非专用高速放大器,允许将输出配置为差分或滤波响应。

LOG200EVM 可使用 4.5V 至 12V 范围内的单极电源或 ±2.25V 至 ±6V 的双电源运行。有关详细信息,请参阅表 3-2。SMA 和测试点可方便访问 LOG200 的所有关键功能。

LOG200EVM 的修订版本 A/修订版本 E3 通过跳线 J8 在 VCM 和 REF25 连接之间添加了一个低通 RC 滤波器(R18、C12)并增加了额外的无源器件封装以提高灵活性。有关 LOG200EVM 的完整原理图和修订详细信息,请参阅图 4-1。