ZHCUBB6A July   2023  – January 2024 LOG200

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 使用前必读:EVM 清洁指南
    2. 2.2 输入和输出连接
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 可选光电二极管连接
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

PCB 布局

LOG200EVM 采用四层 PCB 设计。图 4-3图 4-7 显示了 PCB 分层图解。

顶层布放敏感输入电流信号路径布线。对数放大器经过优化,可在数十年的时间内执行电流测量。在低电流电平范围内,漏电流会导致显著误差。为了更大限度地减少漏电流路径,通过用布线包络对数放大器的每个高阻抗电流输入的完整信号路径,实现一个完整防护环。防护环为漏电流提供了一条低阻抗路径,漏电流的电势与受保护的高阻抗布线相等。防护布线被驱动为输入共模电压 (VCM);因此,在输入电流布线与防护布线之间流动的电流可以忽略不计,因为两条布线的电势相近。

LOG200EVM 提供了一个将光电二极管连接到 I1 输入引脚的封装。光传感器靠近 I1 输入端,以尽可能减小寄生电容。该评估板通过电阻器 R2、R3 和可选电容器 C1 和 C3 提供了所有必要的光传感器和自适应偏置电路连接。有关详细说明,请参阅用户指南的光电二极管连接部分。

去耦电容器 C7、C8 和 C11 位于顶层尽可能靠近器件电源引脚的位置。类似地,基准旁路电容器 C12 和 C14 位于紧邻基准引脚的位置。

第二个内部层专用于电源连接,并包含共模 (VCM) 平面。第三个内部层和底层包含一个接地层,并路由额外的辅助放大器/基准信号。

GUID-20240118-SS0I-QW61-WPMT-FRVBN7TV8WQH-low.png图 3-3 顶部覆盖层 PCB 布局
GUID-20240118-SS0I-WZGJ-PCJ8-8LWKDHDQ7BXP-low.png图 3-4 顶层 PCB 布局
GUID-20240118-SS0I-RSKL-ZCHW-7XC9CVV8TTF7-low.png图 3-5 中间层 1 PCB 布局
GUID-20240118-SS0I-JWFH-TRXJ-XGGCBHXZ7ZCJ-low.png图 3-6 中间层 2 PCB 布局
GUID-20240118-SS0I-PLTP-DZRZ-1DM76P3HTXS8-low.png图 3-7 底层 PCB 布局