ZHCUBB2 July   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器和测试点说明
    3. 2.3 跳线配置
      1. 2.3.1 JP1(使能)
      2. 2.3.2 JP5(同步)
      3. 2.3.3 JP6(模式)
      4. 2.3.4 JP7 (EXTVCC)
    4. 2.4 测试步骤
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

器件信息

TPS552872 是一款同步降压/升压转换器,集成了四个 MOSFET 开关,可为各种应用提供紧凑型器件。该器件采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。可选配展频功能,以更大限度地减少峰值 EMI。提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。有关 TPS552872 和 TPS552872-Q1 完全集成式降压/升压转换器的更多详细信息,请参阅 TI 产品数据表。

TPS552872EVM 可在 2.0MHz 开关频率下使用小型电感器和小型电容器。EVM 的出厂默认设置允许在 3V 至 36V 的输入电压范围内工作。通过调整 FB 引脚的外部电阻值,可以对输出电压进行微调。此外,用户可以通过更改 FSW 引脚上的电阻值来修改 EVM 以调整开关频率。为了满足电流纹波要求,电感器还需要根据开关频率以及外部补偿参数进行更改,以获得足够的相位裕度和增益裕度。