ZHCUBB2 July 2023
TPS552872EVM-029 旨在演示 TPS552872 器件的特性和功能,后者是一款高性能、高效率的同步降压/升压转换器。TPS552872 还通过可选输出电流限制和断续模式保护,在持续过载情况下确保安全工作。所有这些功能可使设计具有灵活性,并针对 BOM、整体性能和成本进行优化。
本用户指南介绍了 TPS552872EVM-029 评估模块的特性和操作。本文档提供了有关如何使用评估模块的说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指 TPS552872EVM-029。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。