ZHCUBB2 July   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器和测试点说明
    3. 2.3 跳线配置
      1. 2.3.1 JP1(使能)
      2. 2.3.2 JP5(同步)
      3. 2.3.3 JP6(模式)
      4. 2.3.4 JP7 (EXTVCC)
    4. 2.4 测试步骤
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

物料清单

表 4-1 列出了 EVM 物料清单。

表 3-1 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
C3168uF电容,混合聚合物,68uF,50V,+/-20%,30Ω,8x10 SMD8x10EEHZA1H680PPanasonic
C4,C5 2 10µF 电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 1206 CGA5L1X7R1H106K160AC TDK
C6、C15、C23 3 1µF 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-20%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603 0603 GRT188R61H105ME13D MuRata
C7、C8、C13、C14 4 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,0402 0402 GRM155R71H104ME14D MuRata
C9、C11 2 0.1µF ±10% 50 V 陶瓷电容器 X8L 0603(公制 1608) 0603 GCM188L81H104KA57D Murata Electronics North America
C10 1 4.7uF 电容,陶瓷,4.7µF,16V,+/-10%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603 0603 GRT188R61C475KE13D MuRata
C12、C24、C25、C29 4 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B3X7R1H104K050BB TDK
C16、C17、C18、C19 4 22µF 电容,陶瓷 22uF 25V X7S 20% Pad SMD 1210 +125°C 自动 T/R 1210 CGA6P3X7R1E226M250AB TDK
C26、C28、C30、C31 4 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B3X7R1H103K050BB TDK
C27 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2C0G1H101J050BA TDK
FID4、FID5、FID6 3 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
J1、J2、J3、J4 4 引脚,双转塔,TH Keystone1502-2 1502-2 Keystone
JP1、JP6、JP7 3 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
JP2,JP3,JP4,JP5 4 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
L1 1 1uH 屏蔽功率电感器,1uH,20%,17.8A IRMS,最大 5.8mΩ DCR,AECQ200 1 级,5.28mm x 5.48mm x 3.1mm SMT_IND_5MM28_5MM48 XGL5030-102MEC Coilcraft
R3 1 147k 电阻,147k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402147KFKED Vishay-Dale
R4 1 20m 电阻厚膜 1206 0.02Ω 1% 1W ±75ppm/°C 模制 SMD SMD 压纹 T/R 1206 CRF1206-FZ-R020ELF Bourns
R5 1 115k 电阻,115k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402115KFKED Vishay-Dale
R6 1 49.9Ω 电阻,49.9Ω,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040249R9FKED Vishay-Dale
R7、R9 2 10 电阻,10.0,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040210R0FKED Vishay-Dale
R8 1 8.06kΩ 电阻,8.06kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04028K06FKED Vishay-Dale
R10 1 9.31k 电阻,9.31k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04029K31FKED Vishay-Dale
R11 1 150k 电阻,150k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402150KFKED Vishay-Dale
R12、R13、R14 3 102k 电阻,102k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402102KFKED Vishay-Dale
R15 1 11.3k 电阻,11.3k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040211K3FKED Vishay-Dale
SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4 4 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器,2 位,100mil 881545-2 TE Connectivity
TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP7 7 测试点,微型,橙色,TH 橙色微型测试点 5003 Keystone Electronics
U1 1 汽车级、36V、4 开关集成式降压/升压转换器 VQFN21 TPS552872RYQR 德州仪器 (TI)
C1,C2 0 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,250V,+/-10%,X7R,0805 0805 GRM21AR72E222KW01D MuRata
C20、C21 0 22µF 电容,陶瓷 22uF 25V X7S 20% Pad SMD 1210 +125°C 自动 T/R 1210 CGA6P3X7R1E226M250AB TDK
C22 0 100µF 电容,铝,100µF,35V,AEC-Q200 2 级,SMD D6.3xL5.8mm EEHZK1V101XP Panasonic
C32 0 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2C0G1H101J050BA TDK
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
R1、R2 0 2.2Ω 电阻,2.20Ω,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 1206 ERJ-8RQF2R2V Panasonic
R16010.0k电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,04020402CRCW040210K0FKEDVishay-Dale