ZHCUBB2 July   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器和测试点说明
    3. 2.3 跳线配置
      1. 2.3.1 JP1(使能)
      2. 2.3.2 JP5(同步)
      3. 2.3.3 JP6(模式)
      4. 2.3.4 JP7 (EXTVCC)
    4. 2.4 测试步骤
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标

测试步骤

请按照以下步骤操作来执行测试程序:

  1. 将电源电流限值设为 10 A。将电源设为约 12V。关闭电源。将电源的正输出连接到 J1,负输出连接到 J2。
  2. 将负载连接到 J3 实现正连接,连接到 J4 实现负连接。
  3. 打开电源。
  4. 缓慢增大负载,同时监控 J3 和 J4 之间的输出电压。当负载电流小于 2.5A 时,负载必须保持稳定。
  5. 将输入电压从 9 V 缓慢增加至 20V。如果负载电流低于 表 2-2 中指定的负载电流上限,输出电压必须保持稳定。
  6. 关闭负载,关闭电源。然后打开负载,使输出电容器放电。