ZHCUB82A
november 2022 – july 2023
TPSF12C1
,
TPSF12C1-Q1
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 描述
2.2
设置
2.2.1
高压测试
2.2.2
EVM 连接
2.2.3
低压测试
2.3
接头信息
2.4
EVM 性能验证
2.5
AEF 设计流程
2.5.1
AEF 电路优化和调试
3
实现结果
3.1
EMI 性能
3.2
热性能
3.3
浪涌抗扰度
3.4
SENSE 和 INJ 电压
3.5
插入损耗
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
PCB 布局
4.3.1
装配图
4.3.2
多层叠
5
合规信息
5.1
合规性和认证
6
其他信息
商标
7
相关文档
7.1
补充内容
8
修订历史记录
特性
提升了具有单相交流输入的应用的 CM
EMI 性能
有助于满足 EMI 标准,例如 CISPR 11、25 或 32
电压检测、电流注入 AEF 拓扑对地的分流阻抗较低
CM EMI 特征在 100kHz 至 3MHz 范围内减少多达 30dB
较高的有效 Y 电容可缩减 CM 扼流圈尺寸、重量和成本
无需其他磁性元件
单相交流系统的简单配置
集成检测滤波器和求和网络
Y 电容器线路频率到机箱接地的低漏电流可保持安全性
简化的补偿和阻尼网络
固有保护特性,设计可靠
可承受 6kV 以上浪涌,更大限度减少外部元件数量
有助于满足 IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度系统级规范
集成 SENSE 输入浪涌保护
8V 至 16V 的宽 VDD 电源电压范围
欠压锁定 (UVLO) 设置为在电压为 7.7V 时打开,在电压为 6.7V 时关闭
12.5mA 静态电源电流
175°C 热关断保护
从 VDD 到 EN 的集成上拉电阻允许使用漏极开路/集电极开路器件来禁用功能
经全面组装、测试和验证的四层
PCB 设计
,总面积为 1" × 0.8" (25mm × 20mm)