ZHCUB82A november   2022  – july 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 描述
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 高压测试
      2. 2.2.2 EVM 连接
      3. 2.2.3 低压测试
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 性能验证
    5. 2.5 AEF 设计流程
      1. 2.5.1 AEF 电路优化和调试
  9. 3实现结果
    1. 3.1 EMI 性能
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 浪涌抗扰度
    4. 3.4 SENSE 和 INJ 电压
    5. 3.5 插入损耗
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
      1. 4.3.1 装配图
      2. 4.3.2 多层叠
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

EVM 连接

EVM 子卡通过接头 J1 连接到主 EMI 滤波器板。检测和注入电容器以及可靠的接地连接可将低压 EVM 连接到高压电源线。

接头 J1 通过端子 S1、S2、INJ 和 GND 提供接口(如表 3-1 中所述)。将 S1 和 S2 连接到检测电容器(即图 3-3 中显示的 CSEN1 和 CSEN2)。将检测电容器的相对端子连接到 CM 扼流圈 LCM1 和 LCM2 之间的火线和零线电源线。将 INJ 连接到注入电容器(即 CINJ),然后其相对端子连接到火线或零线电源线,如图所示。此位置的 X 电容器(即 CX2)从 CM 的角度在电源线之间设置一个低阻抗,这意味着单个注入电容器足以实现电流注入。最后,在 VDD 和 GND 之间连接标称 12V 辅助电源来为 AEF 电路供电。滤波器板上的 GND 连接点对应于无源设计中的 Y 电容器通常连接的位置。

要查看滤波器板上的元件放置示例,请参阅图 3-3 中的示意图,其中 EVM 接头 J1 可以直接安装到插座 J2。

GUID-20230717-SS0I-FZHT-QQHR-GLP4R2G4MBLT-low.svg图 2-3 滤波器元件和 EVM 放置示例